PMP21783

PMP21783

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 AC 및 DC 입력의 매우 넓은 범위에서 12Vdc, 5Vdc 및 3.3Vdc 출력을 제공합니다. 범용 85~265Vac 입력을 반공진 플라이백의 입력에 적용할 수 있습니다. 24~150Vdc 범위의 DC 입력의 경우 부스트 전력계는 QR 플라이백에 공급되는 150V 버스 전압을 생성합니다. 입력이 150~250Vdc인 경우, 부스트 전력계는 플라이백 및 기타 다운스트림 컨버터에 전원을 공급하면서 효율을 개선하기 위해 스위칭되지 않습니다.

특징
  • 24V~250Vdc 입력 또는 범용 AC 입력 허용
  • 플라이백 설계에서 부하 전체에서 85%의 효율 달성
  • 벅 컨버터는 모두 92%의 효율 달성 가능
  • PCB 단면 조립
출력 전압 옵션 PMP21783.1 PMP21783.2 PMP21783.3 PMP21783.4
입력 전압(최소)(V) 24 120 12 12
입력 전압(최대)(V) 120 375 12 12
Vout(공칭값) (V) 150 12 5 3.3
Iout(최대)(A) .4 5 3 3
출력 전력(W) 60 60 15 9.9
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT124A.PDF (1274 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM104.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM103.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM106.ZIP (2924 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFK7.ZIP (626 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM105.PDF (887 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM102.PDF (299 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS564201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 4A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 7.7mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) 2022. 8. 25