PMP21814

통신 프로세서 전력을 위한 4상, 160A 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP21814

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MOSFET이 통합된 TPS546D24A 컨버터 4개를 사용하여 0.9V 출력에서 160A의 전체 부하를 지원합니다. 이 시스템은 650KHz의 스위칭 주파수에서 작동하며, 내부 보상을 비롯한 주요 컨버터 매개 변수를 구성하는 데 사용할 수 있는 PMBus 인터페이스를 제공합니다. 자세한 테스트 보고서에는 효율성, 열, 안정성 및 부하 과도 결과가 포함되어 있습니다.

특징
  • 12V 입력, 0.9V 출력, 총 부하 160A
  • 매우 우수한 출력 전압 조정 정확도 0.11% 
  • 4개의 통합 컨버터 간의 정확한 부하 공유
  • 고정 주파수 전류 모드 제어 및 프로그래머블 내부 보상
  • 주요 컨버터 매개 변수의 구성 및 모니터링을 위한 PMBus 인터페이스
  • 통신 베이스 밴드 및 원격 무선 장치용으로 설계되었습니다.
출력 전압 옵션 PMP21814.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 13
Vout(공칭값) (V) .9
Iout(최대)(A) 160
출력 전력(W) 144
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT090A.PDF (1901 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ42A.PDF (340 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ41A.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ44A.ZIP (1922 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB5.ZIP (880 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ43.PDF (1771 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ40A.PDF (391 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS546B24A핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 20A, 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS546D24A핀 스트래핑 및 PMBus®가 포함된 2.95V~16V 입력, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD16408Q525V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82130통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) 2019. 10. 24