PMP21842

PMP21842

설계 파일

개요

이 고주파 공진 컨버터 레퍼런스 설계는 500kHz 공진 주파수가 있는 공진 탱크를 사용하여 380V~400V 입력 전압 범위에서 12V 출력을 조정합니다. 이 설계는 데드 타임 및 동기 정류기(SR) 전도를 최적화하기 위해 UCD3138A 및 UCD7138과 함께 고전압 GaN 장치를 사용하여 96.0%(바이어스 전원 포함)의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 500kHz 공진 주파수
  • 공칭 390V에서 12V/500W로 변환
  • 바이어스 전원 포함 390V 입력에서 96.0% 효율
  • 전력계 X Y 치수 1.9" x 3"
출력 전압 옵션 PMP21842.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 42
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고
현재 사용되지 않는 PMP20289를 대체하는 레퍼런스 설계입니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT088.PDF (3543 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYZ3.PDF (120 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYZ2.ZIP (154 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYZ5.ZIP (585 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA4.ZIP (1731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYZ4.PDF (714 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYZ1.ZIP (255 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD7138 — 바디 다이오드 전도 감지 기능을 지원하는 싱글 채널 동기식 정류기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM20 — ±1.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3410R070 — 600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R050 — 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R070 — 600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3985 — 바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.96mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET 2019. 2. 4

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP21309 — HV GaN FET를 지원하는 24V/500W 공진 컨버터 레퍼런스 설계