PMP21872

PMP21872

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 CSD95490Q5MC 전력계 IC 2개가 포함된 TPS53622 컨트롤러를 사용하는 2상 동기 벅 솔루션입니다. 12V 입력을 받아 40A에서 1V 출력을 변환하며 위상당 20A를 제공합니다.

특징
  • 소형 폼 팩터
  • 2상
  • 피크 효율 89%
출력 전압 옵션 PMP21872.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
데이터 센터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT134.PDF (4073 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM178.PDF (138 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM177.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM180.ZIP (663 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM2.ZIP (1617 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM179.PDF (545 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM176.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53622 — NVM 및 PMBus를 지원하는 VR13 듀얼 채널 D-CAP+™ 2+0/1+1 스텝다운 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 2019. 9. 16