PMP21887

PMP21887

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 데이터 센터 하드웨어 액셀러레이터, 엔터프라이즈 스위치 및 라우터 ASIC(애플리케이션별 통합 회로) 코어 레일에 전원을 공급하는 12상 PMBus(전력 관리 버스) 벅 컨버터입니다. 0.85V 공칭 전압에서 360A의 연속 전류 및 600A의 피크 전류를 제공합니다. 12개의 CSD95480 공통 풋프린트 70A 스마트 전력 단계를 사용합니다. 설계에는 고속 ASIC의 엄격한 동적 부하 응답 요구 사항에 맞는 테스트를 위한 온보드 고속 동적 부하가 포함되어 있습니다. 레퍼런스 설계에는 이러한 기능을 보여주는 테스트 보고서가 포함되어 있으며, PMBus를 사용하는 고전류 ASIC 코어 레일에 전원을 공급하기 위해 복사-붙여넣기 설계를 지원합니다. 

특징
  • 12개의 CSD95480 공통 풋프린트 70A 스마트 전력 단계 사용
  • Fusion Digital Power Designer GUI는 PMBus와 제조 스크립트 생성을 통해 손쉬운 프로토타이핑을 지원
  • DCAP+ 제어 모드는 가장 빠른 부하 과도 응답과 출력 커패시터(세라믹 커패시터 포함) 감소를 지원
  • 엄격한 동적 부하 요구 사항에 대한 테스트를 위한 고속 온보드 동적 부하
  • 고전류 ASIC 코어 전원 레일을 위한 검증된 컷 앤 페이스트 설계
출력 전압 옵션 PMP21887.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) .85
Iout(최대)(A) 600
출력 전력(W) 510
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT208.PDF (3924 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM730.PDF (1075 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM729.PDF (351 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM732.ZIP (4195 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY0.ZIP (3495 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM731.PDF (15210 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM728.PDF (1136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS536C7 — 듀얼 채널 D-CAP+™, PMBus(N+M ≤ 12상) 스텝다운, 다중 위상 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62163 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS732 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95480RWJ — 업계 표준 풋프린트의 70A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 2020. 10. 14

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어