PMP21927

15W 다중 출력 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계

PMP21927

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 범용 Vac 입력을 받아 3개의 절연 15Vdc 출력을 생성합니다. 메인 출력에는 최대 1A까지 부하를 가할 수 있으며 86% 이상의 효율을 달성합니다. 다른 절연 15V 출력에는 50mA까지 부하를 가할 수 있습니다. 이러한 출력에는 교차 부하 조건에 관계없이 전압을 1% 내에서 유지하는 선형 레귤레이터가 있습니다.

특징
  • 여러 절연 출력을 생성하는 1차측 조정 플라이백
  • 낮은 프로파일 설계(>20mm)
  • 1A 출력에서 3% 정확도, 50mA 출력에서 1% 정확도
출력 전압 옵션 PMP21927.1 PMP21927.2
입력 전압(최소)(V) 85 16.7
입력 전압(최대)(V) 265 17.1
Vout(공칭값) (V) 15 15
Iout(최대)(A) 1 .05
출력 전력(W) 15 .75
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT118.PDF (2313 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRX08.PDF (138 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQZ6A.PDF (292 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX76.ZIP (919 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ5.ZIP (1170 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX10.PDF (791 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLG3A.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28711PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design 2019. 6. 28