PMP21939

PMP21939

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 LM63635-Q1 동기 벅 컨버터를 사용하여 3.3V 또는 5V 레일을 출력합니다. 버스 컨버터는 2.1MHz에서 스위칭하고, 부하 컨버터(TPS62810-Q1)는 2.2MHz에서 전환됩니다. 이 시스템은 텔레매틱스 제어 장치의 전원을 위해 설계되었습니다. 쉽게 구성할 수 있는 점퍼를 통해 사용자가 각 출력에서 최대 3A의 최대 부하를 위한 버스 컨버터, 부하 컨버터 및 부하 스위치를 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 

특징
  • 12V 입력, 3.3V 또는 5V 출력을 선택할 수 있는 버스 컨버터
  • 3A의 최대 부하를 지원하는 선택 가능한 부하 스위치 출력 4개
  • 모든 스위칭 컨버터는 AM 대역을 피하기 위해 2MHz 이상에서 작동
  • 부하와 상관없이 매우 좋은 출력 리플(1% 미만)
  • 구성 가능한 점퍼 및 테스트 포인트를 사용하여 쉽게 테스트할 수 있도록 설계
출력 전압 옵션 PMP21939.1 PMP21939.2 PMP21939.3 PMP21939.4 PMP21939.5
입력 전압(최소)(V) 6 3.3 5 3.3 3.3
입력 전압(최대)(V) 16 5 5 5 5
Vout(공칭값) (V) 3.3 3.3 3.3 1.8 1.1
Iout(최대)(A) 2.85 .4 .5 1.5 2.5
출력 전력(W) 9.405 1.32 1.65 2.7 2.75
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT142.PDF (2855 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM257.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM256.PDF (201 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM259.ZIP (1105 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN7.ZIP (2337 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM258.PDF (1228 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM255.PDF (360 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63635-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 3.5V~36V, 3.25A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22968-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 27mΩ 오토모티브 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

LSF0101 — 단일 양방향 다중 전압 레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Four-Output Synchronous Buck Reference Design for Automotive Telematics Control 2019. 10. 11