PMP21943

PMP21943

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전력 증폭기 애플리케이션을 위한 음극-양극 동기 벅-부스트 컨버터입니다. 이 회로는 공칭 -48V 시스템 소스에서 전원을 공급받아 25A에서 +48V의 출력 전압을 제공합니다. 이 설계는 150KHz의 스위칭 주파수에서 4상으로 작동하도록 이중 동기 부스트 컨트롤러 2개를 사용합니다. +30V로의 출력 전압 조정은 점퍼를 이용하여 선택 가능합니다. 1~4상 작동도 점퍼 선택을 통해 설정할 수 있습니다.

특징
  • 더 높은 전력을 위한 비절연 인버팅 솔루션
  • 균형 잡힌 열 성능을 위한 탁월한 위상 전류 공유
  • 점퍼 선택 가능 위상 제어
  • 최소 솔루션 크기를 위한 소형 설계
  • 점퍼 선택을 통한 출력 전압 제어
출력 전압 옵션 PMP21943.1
입력 전압(최소)(V) -36
입력 전압(최대)(V) -60
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 25
출력 전력(W) 1200
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT133.PDF (2637 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM168.PDF (337 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM167.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM170.ZIP (2693 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM0.ZIP (762 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM169.PDF (3067 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM166.PDF (699 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV7021 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5018 — 7.5~100V 넓은 Vin, 300mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM8261 — 단일 30V 21MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48-V / 25-A Negative-to-Positive Synchronous Buck-Boost Reference Design 2019. 9. 10