PMP21953

PMP21953

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 낮은 전류 용량을 지원하는 절연 전원 공급 장치의 비용 중심적 접근 방식을 보여줍니다. 이 설계는 세 가지 토폴로지의 3가지 설계로 구성됩니다. 세 가지 설계 옵션은 모두 자유롭게 동작하는 오실레이터와 드라이버로 작동하는 고전압 비교기 TLV1805-Q1을 기반으로 합니다. 세 가지 설계 모두 미조정 방식이며, 출력 전압이 입력 전압에 의해 바로 결정됩니다.

특징
  • 차량용 전압 입력을 통해 차량 배터리에 직결 가능(Vin_max = 40V)
  • 다양한 애플리케이션에 맞게 손쉽게 사용자 지정 가능
  • 낮은 BOM 비용
  • 초소형 PCB 면적
출력 전압 옵션 PMP21953.1 PMP21953.2 PMP21953.3
입력 전압(최소)(V) 8 8 8
입력 전압(최대)(V) 36 36 36
Vout(공칭값) (V) 7 14 14
Iout(최대)(A) .05 .05 .05
출력 전력(W) .35 .7 .7
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Other Other Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT109A.PDF (1609 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZQ3.PDF (155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZQ2.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZQ5.ZIP (640 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG8.ZIP (340 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZQ4.PDF (556 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZQ1.PDF (294 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV1805-Q1 — 푸시-풀 출력 및 셧다운을 지원하는 오토모티브 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) 2019. 6. 4