PMP22021

PMP22021

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5022-Q1을 사용하여 9V~15V 입력에서 1.1A 지원 절연 3.3V 출력을 만듭니다. 조립 복잡성과 비용을 줄이기 위해 모든 부품이 보드의 한쪽에 배치되었습니다. 2차 필터는 출력 리플을 30mV 피크 투 피크 미만으로 줄입니다. 이 설계는 다양한 입력 조건에서 80%의 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 출력에서 1% 미만의 전압 리플
  • 입력 전압 범위에서 80%의 효율
  • 상단만 조립한 소형 보드 설계
  • 1.5kV AC RMS 절연
출력 전압 옵션 PMP22021.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 1.1
출력 전력(W) 3.63
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT112.PDF (1614 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZU7.PDF (76 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZU6A.PDF (286 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZU9.ZIP (3191 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFI1.ZIP (539 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZU8.PDF (440 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZU5A.PDF (119 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI — 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design 2019. 6. 10