PMP22030

PMP22030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5.0V와 3.3V를 제공하는 두 개의 오프 배터리 컨버터, 1.8V 및 1.1V의 중간 시스템 레일을 포함하여 다양한 전원 공급 장치 레일이 포함되는 차량용 인포테인먼트 디스플레이 장치용 파워 트리에 중점을 둡니다. 테스트 결과를 통해 고효율, 뛰어난 방열 효과 및 CISPR 25 클래스 5 전도성 방출 규정 준수가 입증되었습니다. 

특징
  • CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 제한을 통과한, 하드웨어 테스트를 거친 차량용 인포테인먼트 디스플레이 장치 파워 트리
  • 모든 스위칭 컨버터는 AM 대역을 피하기 위해 2MHz 이상에서 작동
  • 대기 전류 소비를 줄이기 위한 높은 낮은 경부하 효율
  • 모든 스위칭 컨버터에 대한 전부하 전류 조건에서 30oC 미만의 온도 상승
  • 65o 이상의 위상 여유와 20dB 이상의 게인 여유를 통한 안정적인 컨버터 작동
출력 전압 옵션 PMP22030.1 PMP22030.2 PMP22030.3 PMP22030.4 PMP22030.5 PMP22030.6
입력 전압(최소)(V) 6 4.5 6 3 3 3
입력 전압(최대)(V) 36 5.5 36 3.5 3.5 3.5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 3.3 1.1 3.3 1.8
Iout(최대)(A) 1.5 .3 2.5 2.5 .5 .3
출력 전력(W) 7.5 .99 8.25 2.75 1.65 .54
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT120.PDF (5384 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM079.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM078.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM081.ZIP (1135 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFK1.ZIP (601 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM080.PDF (1006 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM077.PDF (363 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63615-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 1.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM63625-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62090-Q1 — 차량용: 3A, 2.5~6V 입력, 최대 97% 효율성, 3x3 QFN, 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5912-Q1 — 역전류 방지를 갖춘 차량용 500mA, 저잡음 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV733P-Q1 — 오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918-Q1 — 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 1채널, 5.5V, 2A, 52mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3851-Q1 — 워치독 타이머가 통합된 오토모티브 정밀 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design 2019. 7. 12