PMP22144

PMP22144

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28742 플라이백 컨트롤러 및 ATL432LI 션트 레퍼런스를 사용하여 85V~480Vac 입력에서 0.625A를 지원하는 절연 24V 출력을 생성합니다. 복잡성과 비용을 줄이기 위해 모든 부품이 보드의 한쪽에 배치되었습니다. 이 설계는 다양한 입력 조건에서 80%의 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 소형 크기(2" x 3.31")로 솔루션 크기 면적을 최소화
  • 제조 비용 절감을 위한 단면 조립 및 2계층 PCB
  • 민감한 부하를 위한 100mV 미만의 피크-투-피크 전압 리플의 저잡음 출력
출력 전압 옵션 PMP22144.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 480
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .625
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT156A.PDF (2578 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM427.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM426A.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM429.ZIP (743 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFR3.ZIP (952 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM428.PDF (226 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM425.PDF (779 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287421%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL432LI고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 2020. 1. 27