PMP22151

PMP22151

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 2개의 LM5155 장치를 사용하여 플라이백 및 부스트 전력계를 만듭니다. 플라이백 전력계는 24 +/-10% Vdc 버스에서 절연 28Vdc 버스를 생성하고, 부스트 전력계는 플라이백 출력에서 37Vdc 버스를 생성합니다. 플라이백 전력계에는 최대 70W의 부하를 가할 수 있고, 부스트 전력계에는 최대 37W의 부하를 가할 수 있습니다. 조립 복잡성과 비용을 줄이기 위해 모든 부품은 보드의 한쪽에 배치되었습니다. 두 전력계는 여러 출력 조건에서 90% 이상의 효율을 달성합니다.

특징
  • 고효율 플라이백 및 부스트 전력계
  • 소형 크기(2" x 3.75")로 솔루션 크기 면적을 최소화
  • 제조 비용 절감을 위한 단면 조립 및 2계층 PCB
출력 전압 옵션 PMP22151.1 PMP22151.2
입력 전압(최소)(V) 18 27
입력 전압(최대)(V) 29 29
Vout(공칭값) (V) 28 37
Iout(최대)(A) 2.5 1
출력 전력(W) 70 37
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- CCM Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT150.PDF (2755 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM338.PDF (131 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM337.PDF (292 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM340.ZIP (880 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP4.ZIP (450 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM339.PDF (587 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM336.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI — 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 70-W Flyback and 37-W Boost Power Reference Design 2019. 11. 19