PMP22155

PMP22155

설계 파일

개요

LIDAR 애플리케이션용으로 -150V에서 -250V 사이의 조정 가능한 출력 전압을 공급한 비절연 설계입니다. 6V~40V의 오토모티브 입력 전압 범위에서 작동하며 출력 전압 조정을 위해 0V~3V의 제어 전압을 수용합니다. 단일 인덕터를 사용하고 DCM(불연속 전도 모드)에서 작동하며, 콤팩트한 폼 팩터와 저렴한 비용을 제공하는 컨버터 레퍼런스 설계입니다.

특징
  • -150V ~ -250V의 조정 가능한 출력 전압 제공
  • 전체 출력에서 70%를 초과하는 효율 달성(12V 입력 및 10mA 출력)
  • 전압 더블러 토폴로지로 반전 벅 부스트 구현
  • 단일 표준 인덕터 사용
  • 콤팩트한 크기(31mm x 55mm)에서 40을 초과하는 VOUT-VIN 비율 달성
출력 전압 옵션 PMP22155.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) -250
Iout(최대)(A) .01
출력 전력(W) 2.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT152.PDF (4410 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM407.PDF (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM406.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM409.ZIP (724 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ8.ZIP (508 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM408.PDF (1658 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM405.PDF (150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV314-Q1 — 오토모티브 등급, 싱글, 5.5V, 3MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Voltage Inverting Buck-Boost Converter Reference Design for ADAS Apps 2020. 1. 7