PMP22170

PMP22170

설계 파일

개요

이 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계는 비절연 5V/0.25A 조정 출력과 절연 10V/1.5A 비조정 출력 전압을 제공합니다. 1차측 조정을 사용하여 부품 수를 줄이고 5V~40V의 넓은 차량용 입력 전압 범위에서 작동합니다. 

특징
  • 1차측 조정을 통해 부품 수를 줄이고 옵토커플러를 필요로 하지 않음
  • 일반 부하의 전체 입력 범위에서 뛰어난 10V 출력 전압 조정
  • 일반 부하의 12V 입력에서 81% 이상의 효율
  • 소형 크기(78mm x 48mm)로 필요한 PCB 면적을 최소화
출력 전압 옵션 PMP22170.1 PMP22170.2
입력 전압(최소)(V) 5 57
입력 전압(최대)(V) 40 40
Vout(공칭값) (V) 5 10
Iout(최대)(A) .25 1.5
출력 전력(W) 1.25 15
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT146.PDF (4492 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM307.PDF (94 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM306.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM309.ZIP (33826 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO7.ZIP (440 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM308.PDF (559 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM305.PDF (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Two Output Flyback Power Supply Reference Design for EV Motor/Generator Inverter 2019. 10. 25

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상