PMP22194

조정 가능한 음극 출력 전압 레퍼런스 설계가 적용된 동기식 인버팅 벅 부스트 컨버터

PMP22194

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 최대 15A의 전류를 부하에 전달할 수 있는 -0.2V ~ -0.6V 사이의 조정 가능한 출력을 제공하기 위해 동기식 인버팅 벅 부스트 컨버터로 구성된 내부 상단 및 하단 FET를 사용하는 동기 벅 레귤레이터를 사용합니다. 출력 전압은 외부 PWM 신호 또는 아날로그 전압 신호에 의해 조정됩니다.

특징
  • -0.2VOUT부터 -0.6VOUT까지 출력 조정 가능
  • 레귤레이터에 통합 FET가 포함
  • 소형
  • 매우 낮은 출력 전압 리플
  • PWM 신호 또는 아날로그 전압을 사용하여 출력 전압을 조정 가능
출력 전압 옵션 PMP22194.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) -.2
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT236.PDF (1342 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA55.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA54.PDF (198 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA57.ZIP (1944 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG49.ZIP (563 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA56.PDF (792 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA53.PDF (270 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

TPS543B20적응형 내부 보상을 지원하는 4V~19V, 25A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 2021. 3. 17