PMP22244

PMP22244

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 UCC28782 능동 클램프 플라이백 컨트롤러, LMG2610 통합 GaN 하프 브리지 및 UCC24612 동기 정류기 드라이버를 사용하는 USB Type-C 애플리케이션을 위한 고밀도, 60W 115VAC 입력 전원 공급 장치입니다. 최대 전력 정격은 20V 또는 15V 출력에서 60W, 9V 출력에서 54W, 5V 출력에서 30W입니다. 이 설계는 94.8%의 피크 효율을 달성합니다. 설계의 규격은 1.5인치 x 3.35인치 x 1인치(37.5mm x 85mm x 25mm)입니다.

특징
  • 60W 단일 스테이지 듀얼 포트 USB Type-C용 AC/DC 전원 공급 장치
  • 20V/3A, 15V/4A, 9V/6A 또는 5V/6A 출력 지원
  • 94.8%의 최대 효율 및 3.5W의 최대 전력 손실
  • 치수: 1.5인치 x 3.35인치 x 1인치(37.5mm x 85mm x 25mm)
출력 전압 옵션 PMP22244.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT228.PDF (2053 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB00.PDF (249 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAZ9.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB02.ZIP (3262 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB0.ZIP (804 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB01.PDF (1081 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAZ8.PDF (277 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28782 — 능동 클램프(ACF) 및 제로 전압 스위칭(ZVS) 토폴로지를 위한 고밀도 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2610 — 통합 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 ACF용 650V 170/248mΩ GaN 하프 브리지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design PDF | HTML 2021. 10. 21