PMP22270

조정 가능한 출력 전압, 200W SEPIC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP22270

설계 파일

개요

이 200W SEPIC 컨버터 레퍼런스 설계는 최대 출력 전류가 4A인 비절연 조정 가능한 5V~200V 출력 전압을 공급합니다. 출력 전압은 0%~100% 듀티 사이클, PWM(펄스 폭 변조) 입력을 사용하여 설정됩니다.

특징
  • 기존의 SEPIC보다 3배~5배 높은 출력 전력을 제공합니다.
  • 93%를 초과하는 피크 효율을 달성합니다(100V 출력에서 200W).
  • 프로세서의 PWM 입력으로 출력 전압을 제어합니다.
  • 플라이백 컨버터에 비해 낮은 입력 리플 전압과 낮은 EMI를 제공합니다.
출력 전압 옵션 PMP22270.1
입력 전압(최소)(V) 38
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 200
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 200
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT154.PDF (3731 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM418.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM417.PDF (137 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM420.ZIP (1352 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFR1.ZIP (702 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM419.PDF (961 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM416.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저압측 드라이버

UCC27322-Q1비인버팅 입력을 지원하는 차량용 9A/9A 싱글 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL432-Q1차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: RKA)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q16~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T04단일 전원 공급 인버터 게이트 로직 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5165-Q1초저 IQ를 지원하는 오토모티브 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design 2020. 1. 16