PMP22288

PMP22288

설계 파일

개요

UCC28730-Q1 플라이백 컨트롤러를 사용해 절연 15V 출력을 생성하는 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 40V~250VDC 입력에서 0.33A, 250V~550VDC 입력에서 1A를 지원합니다. 이 전력 레퍼런스 설계는 인버터 바이어스 공급 애플리케이션에 적용 가능하며 차량용 인증을 받았습니다.

특징
  • 40V~550V의 폭넓은 입력 전압 범위
  • 최대 전류 1A의 절연 15V 출력
  • 피크 효율 86%
  • 차량용 등급
출력 전압 옵션 PMP22288.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 550
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT168.PDF (1076 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM514.PDF (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM513C.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM516B.ZIP (758 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT1C.ZIP (625 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM515A.ZIP (11490 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM512D.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730-Q1 — 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power 2020. 3. 26