PMP22301

PMP22301

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 컨버터를 사용하여 24V/0.9A 출력으로 클래스 4 PoE(Power over Ethernet) 전원 장치(PD)를 구현합니다. TPS23754는
PD/PWM 컨트롤러를 하나의 패키지로 조합하여 비용과 공간을 절약합니다. 이 레퍼런스 설계는 무선 액세스 지점, 오디오, 사이니지 및 IP 카메라와 같은 다양한 PoE 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • PoE 입력
  • 24Vdc 또는 48Vdc 어댑터 입력
  • 피크 효율 88%(컨버터의 경우 91%)
  • 비용을 최소화하는 다이오드 정류
출력 전압 옵션 PMP22301.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT186.PDF (3520 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM607.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM606.PDF (332 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM609.ZIP (1044 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV2.ZIP (1545 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM608.PDF (1017 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM605.PDF (248 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23754 — IEEE 802.3at, 고효율, PoE 인터페이스 및 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design 2020. 5. 27