PMP22322

65W USB Type-C® ZVS-플라이백 레퍼런스 설계

PMP22322

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 ZVS-플라이백 토폴로지에서 UCC28782 능동 클램프 플라이백 컨트롤러 및 UCC5304 절연 드라이버를 사용하는 저비용, 고밀도 USB 어댑터입니다. 최대 전력 정격은 20V 출력에서 65W이지만 20V/15V/9V/5V 출력 전압과 3A로 조정할 수 있습니다. 이 설계는 93.4%의 피크 효율을 달성합니다. 평균 효율성과 대기 전력 수준은 DoE 레벨 VI 및 CoC 계층 2 제한을 충족하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 설계의 규격은 44mm x 54mm x 20mm(48cc 오픈 프레임)입니다.

특징
  • 44mm x 54mm x 20mm의 소형 크기(48cc 오픈 프레임)
  • 고효율, 93.4% 피크
  • 테스트 보고서에 제공되는 EMI 데이터, CISPR32 한도 미만
  • 가변 출력 전압 5V~20V 지원
  • DoE 레벨 VI 및 CoC 계층 2의 효율성 및 대기 요구 사항을 충족하도록 설계되었음
출력 전압 옵션 PMP22322.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3.25
출력 전력(W) 65
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDM877.PDF (287 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM876A.PDF (377 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM878A.ZIP (2131 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG10.ZIP (615 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM875A.PDF (363 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28782능동 클램프(ACF) 및 제로 전압 스위칭(ZVS) 토폴로지를 위한 고밀도 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5304강화, 4A/6A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 6