PMP22343
보조 출력을 지원하는 +/-40V 인버팅 벅-부스트 레퍼런스 설계
PMP22343
개요
이 레퍼런스 설계는 인버팅 벅-부스트 토폴로지에서 TPS54560B를 사용하여 +5V 입력에서 -40V 출력을 생성합니다. 보조 권선은 동일한 접지를 참조하여 +40V 출력을 생성합니다. 양전압 및 음전압이 필요한 애플리케이션의 경우 벅 토폴로지는 최소한의 부품 수로 저잡음 출력을 제공합니다.
특징
- 잡음에 민감한 부하를 위한 각 출력에서 전압 리플이 0.5% 미만
- 제너 클램프가 극심한 교차 부하 동안 출력 전압의 균형을 유지함
- 부품 수가 적어 26개의 전원 부품만 필요
- 소형 크기(40mm x 55mm)로 솔루션 크기 면적을 최소화
| 출력 전압 옵션 | PMP22343.1 | PMP22343.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 4.9 | 4.9 |
| 입력 전압(최대)(V) | 5.1 | 5.1 |
| Vout(공칭값) (V) | 40 | -40 |
| Iout(최대)(A) | .125 | -.125 |
| 출력 전력(W) | 5 | 5 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck Boost- Inverting | Buck Boost- Inverting |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM446.PDF (319 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | +/-40-V Inverting Buck-Boost With Auxiliary Output Reference Design | 2020. 2. 3 |