PMP22405

PMP22405

설계 파일

개요

이 배터리 충전기는 BQ25770G 반공진 이중 위상 벅 부스트 배터리 충전 컨트롤러를 탑재한 40V, 320W 노트북 PC용으로 설계되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 98%의 피크 효율로 320W를 제공하고, 두 개의 병렬 하프 브리지 및 인덕터로 열을 분산합니다. 질화 갈륨(GaN) 전계 효과 트랜지스터(FET)는 고효율을 위한 고압측 FET로 선택되며, 실리콘 FET는 저비용을 위한 저압측 FET로 선택됩니다. 이 하이브리드 FET 설계는 레퍼런스 고전력 멀티셀 배터리 충전기에 적합한 비용 효율적이고 매우 효율적인 제품입니다.

특징
  • 고출력 40V 입력 및 320W
  • 고효율 98%
  • 비용 효율적인 하이브리드 GaN 및 실리콘 FET
  • 탁월한 열 성능
  • 2~5셀 배터리 지원
  • 확장된 전원 범위(EPR) USB Type-C® PD(Power Delivery) 호환
출력 전압 옵션 PMP22405.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 16
출력 전력(W) 320
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT406.PDF (1322 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD49.PDF (381 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD51.PDF (216 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD50.ZIP (4240 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ4.ZIP (877 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD48.PDF (1106 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD47.PDF (417 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25770G — GAN HEMT를 지원하는 I²C 2~5셀 NVDC 듀얼 위상 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs PDF | HTML 2024. 7. 18