PMP22419

PMP22419

설계 파일

개요

이 배터리 충전기 레퍼런스 설계는 20-VIN, 140W 노트북 PC(개인용 컴퓨터)용으로, BQ25720 1-4셀 좁은 전압 DC(NVDC) 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러가 특징입니다. 이 배터리 충전기는 97.2%의 효율로 140W를 제공하며 소형 25.4mm × 33.0mm(1인치 x 1.3인치) 폼 팩터에 적합합니다. 이 고밀도 설계는 TI의 듀얼 전계 효과 트랜지스터(FET) CSD87352를 사용하며, 개별 FET 설계에 비해 설계 크기를 40% 줄입니다. 듀얼 FET의 낮은 열 저항으로 인해 장치 온도는 더 작은 설계 크기도 낮게 유지됩니다. 이 레퍼런스 설계는 고출력, 고효율 및 고밀도가 최우선인 노트북 PC를 위한 것입니다. 이 설계는 1~4S 배터리를 지원하며 USB Type-C® PD(Power Delivery) 소스 및 기존 어댑터와 같은 넓은 입력 범위를 수용합니다.

특징
  • 16A의 최대 충전 전류
  • 16.8V 및 140W에서 97.2% 효율
  • 소형 크기 25.4mm x 33.0mm(1인치 x 1.3인치)
  • 낮은 열 저항 듀얼 FET 패키지
  • 탁월한 열 성능
출력 전압 옵션 PMP22419.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 26
Vout(공칭값) (V) 16.8
Iout(최대)(A) 16
출력 전력(W) 268.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT341.PDF (560 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBR5.PDF (318 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBR4.PDF (344 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBR7.ZIP (1253 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG5.ZIP (2022 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBR6.PDF (1169 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBR3.PDF (376 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25720 — 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 SMBus 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87352Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 25 A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 140-W, High-Density Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2023. 7. 21