PMP22477

입력 전원 제한 및 PSR 레퍼런스 디자인을 지원하는 클래스 6 PoE PD 플라이백 컨버터(12V, 3.8A)

PMP22477

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V 및 3.8A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device) 플라이백 컨버터를 구현합니다. TPS23730 PD 및 PWM 컨트롤러는 플라이백 컨버터에 PoE PD 및 PWM 제어를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. TPS23730은 1차측 조정(PSR)을 사용하여 옵토커플러 피드백의 필요성을 없애줍니다. 입력 전력 제한 회로는 두 번째 컨버터와 함께 출력을 병렬로 연결하여 출력 전력 기능을 높일 수 있습니다.

특징
  • PD와 PWM 컨트롤러의 결합
  • 1차측 조정(옵토커플러 없음)
  • 입력 전원 제한
  • 컨버터를 병렬로 연결하여 전력을 높일 수 있음
출력 전압 옵션 PMP22477.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3.8
출력 전력(W) 45.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT259.PDF (2346 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA50.PDF (449 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA49A.PDF (403 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA52.ZIP (1979 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG48.ZIP (899 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA51.PDF (1787 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA48A.PDF (484 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV4376쿼드 5.5MHz, 100µV 오프셋, 8nV/√Hz 잡음, 815µA 전원, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23730고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des PDF | HTML 2022. 3. 15