PMP22538

PMP22538

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 입력 고조파 왜곡을 낮게 유지하면서 1A 부하가 가능한 절연 60V 출력을 생성하기 위해 UCC28811 PFC(역률 보정) 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. LMG3411R150 GaN 메인 스위치 사용에 따른 높은 효율로 콤팩트한 크기와 작동 중 저온 상승이 가능합니다.

특징
  • 최대 출력에서 91% 이상의 효율
  • 콤팩트한 95mm x 36mm PCB 면적과 총 최대 높이 30mm
  • PFC 제어로 피크 입력 전류를 감소시킵니다
출력 전압 옵션 PMP22538.1
입력 전압(최소)(V) 120
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 60
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- PFC
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT265.PDF (914 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAG4.PDF (249 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAG3.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAG6.ZIP (5662 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG71.ZIP (561 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAG5.PDF (771 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAG2.PDF (280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28811 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R150 — 600V 150mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클별 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 60-W GaN PFC Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 5. 6