PMP22557

PMP22557

설계 파일

개요

이 비절연 벅 컨버터는 BMS 애플리케이션에 400mA에서 12V의 고정 출력을 제공합니다. 40V를 초과하는 시동 후 50Vdc~150Vdc의 입력 전압 범위에서 작동합니다. DCM(불연속 전도 모드)에서 작동하는 이 컨버터는 스위치 노드로 참조되는 UCC28730 컨트롤러를 활용합니다. 이 컨버터는 소형 폼 팩터로 높은 효율성을 제공하고 저비용을 달성합니다.

특징
  • 고유한 부동 컨트롤러 접지 레퍼런스 덕분에 높은 입력 전압(150V)에서 작동 가능
  • 84%~87%(50V~150V 입력, 400mA 출력)의 효율 달성
  • 적은 부품 수 및 작은 크기
  • 단일 표준 인덕터 사용(변압기 필요 없음)
출력 전압 옵션 PMP22557.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 150
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 4.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT195.PDF (3351 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM696.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM695.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM698.ZIP (559 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX3.ZIP (548 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM697.PDF (371 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM694.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730-Q1 — 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High-Voltage Buck Converter Reference Design for E-Motorcycle BMS Applications PDF | HTML 2020. 9. 9