PMP22589

PMP22589

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 19VDC~60VDC 및 85VAC~275VAC의 듀얼 입력을 사용할 수 있는 넓은 Vin, 저전력 플라이백 설계입니다. 420mA에서 출력 부하에 24V를 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • 울트라와이드 입력
  • 소형 폼 팩터
  • 넓은 입력 전압에서 탁월한 조절
출력 전압 옵션 PMP22589.1
입력 전압(최소)(V) 15
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .42
출력 전력(W) 10.08
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2489 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAD0.PDF (201 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAC9.PDF (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAD2.ZIP (709 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG64.ZIP (2140 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAD1.PDF (632 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAC8.PDF (225 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Ultra-Wide Input, 10-W Isolated Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 12