PMP22648

PMP22648

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자동차와 사물에 대한 전력 공급을 위한 시스템 레일을 제공합니다. 5V 버스는 오프 배터리 벅 컨버터(LM63625-Q1)에 의해 생성되며 모든 부하 지점 장치에 공급됩니다. 버스 컨버터는 2.1MHz에서 스위칭하고, 부하 컨버터(TPS628501-Q1)는 2.2MHz에서 전환됩니다. 쉽게 구성할 수 있는 점퍼를 사용하면 사용자가 보드의 각 디바이스를 활성화 및 비활성화하고 버스 컨버터 작동 모드를 전환할 수 있습니다. 프론트 엔드 EMI 필터가 포함되어 있습니다.

특징
  • 1.20인치 x 1.06인치 크기의 소형 솔루션 크기
  • 모든 컨버터는 전부하에서 2% 미만의 출력 전압 리플로 작동
  • 모든 스위칭 컨버터는 AM 대역을 피하기 위해 2MHz 이상에서 작동
  • 구성 가능한 점퍼 및 테스트 포인트를 사용하여 쉽게 테스트할 수 있도록 설계
  • 오토모티브 등급 솔루션
출력 전압 옵션 PMP22648.1 PMP22648.2 PMP22648.3 PMP22648.4 PMP22648.5 PMP22648.6 PMP22648.7
입력 전압(최소)(V) 6 5 5 5 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 16 5 5 5 5 5 5
Vout(공칭값) (V) 5 5 3.3 3.3 1.8 1.35 1.175
Iout(최대)(A) 2.4 2.3 .01 .2 .3 .2 2
출력 전력(W) 12 11.5 .033 .66 .54 .27 2.35
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT205.PDF (7269 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM809.PDF (259 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM808.PDF (273 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM811.ZIP (1277 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ6.ZIP (927 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM810.PDF (1465 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM807.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63625-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1 — SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV733P-Q1 — 오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High-Power Density Reference Design for Automotive Vehicle-to-Everything (V2X) PDF | HTML 2021. 2. 17