PMP22670

24V~36V 입력, 3.3V 출력 동기식 벅 컨버터

PMP22670

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 FET가 통합되고 크기가 작은 단상 벅 컨버터를 보여줍니다. 이 설계는 24Vin~36Vin의 입력 전압을 받아 최대 1A의 연속 및 1.2A 피크에 대한 조정 3.3V 출력을 제공합니다. 두 PCB 레이아웃 간의 EMI와 열 성능을 비교하기 위해 두 개의 보드 개정판이 설계 및 제조되었습니다. 두 보드 버전은 동일한 회로를 사용합니다.

특징
  • 2.1MHz 스위칭 주파수로 AM 대역 방지
  • 레귤레이터에 통합 FET가 포함
  • 차량용 애플리케이션을 위해 최적화
  • 레귤레이터는 EMI 성능 향상을 위해 확산 스펙트럼 스위칭(디더링)을 지원
출력 전압 옵션 PMP22670.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 3.3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT234.PDF (1558 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB30.ZIP (231 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB29.PDF (297 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB32.ZIP (1329 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB6.ZIP (981 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB31.ZIP (989 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB28.PDF (258 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR43620-Q1오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2022. 11. 14