PMP22680

40W, ±15V 플라이백(자기 피드백 레퍼런스 설계 포함)

PMP22680

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 70V ~ 120V DC 입력 전압으로부터 40W에서 절연 ±15V를 생성합니다. 이 설계는 광커플러의 기능을 대체하기 위해 자기 피드백 회로를 사용합니다.

특징
  • 100krad 집적 회로 및 자기 제품 사용
  • 광커플러의 기능을 대체하기 위해 자기 피드백 사용
  • 외부 공급 또는 자체 바이어스로 작동
출력 전압 옵션 PMP22680.1
입력 전압(최소)(V) 70
입력 전압(최대)(V) 120
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 2.133
출력 전력(W) 31.995
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT269.PDF (1248 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAA5.PDF (241 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAA4.PDF (170 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAA7.ZIP (1235 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG59.ZIP (698 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAA6.PDF (822 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAA3B.PDF (306 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UC1825-SPRadiation-tolerant, QML-V, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UC1825B-SPRadiation-hardened, QML-V, 30V input, 2A dual-output 1MHz PWM controller

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM111QML-SP방사선 경화, QML-V, 전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL1431-SPRadiation-hardened, QML-V, 2.4V to 36V adjustable shunt voltage reference

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 6