PMP22682

PMP22682

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 인쇄 회로 보드에 4개의 UCC12050 고효율, 낮은 EMI, 5kVRMS 강화 절연, DC/DC 컨버터를 사용합니다. 레퍼런스 설계에는 최적화된 낮은 EMI 방출을 위한 페라이트 비드와 같은 추가 프로비저닝이 포함되어 있습니다. 출력 전압 VISO는 3.3V, 3.7V, 5V(기본) 및 5.4V용으로 선택할 수 있습니다. 4개의 출력에는 기본적으로 최대 출력 전력을 명령하는 100mA, 500mW 부하 저항이 포함되어 있지만 모든 단일 컨버터에 대해 최대 500mW 지원하는 원하는 출력 부하를 수용하도록 손쉽게 변경할 수 있습니다. 단일 SMB 입력 커넥터(J3)가 포함되어 있어 차폐 입력 케이블을 통해 입력 전압 소스에 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 주요 의도는 여러 고주파 컨버터가 CISPR 32, 클래스 B 테스트 표준에 따라 EMI에 미치는 영향을 조사하는 것입니다. 애플리케이션에는 산업, 공장 자동화 및 그리드 인프라 시스템에 사용되는 절연 데이터 컨버터, 증폭기, 모터 드라이버를 위한 절연 바이어스 전원이 포함됩니다.

특징
  • 낮은 EMI
  • 5kVrms 강화 절연
  • 완전 일체형 DC/DC 컨버터
출력 전압 옵션 PMP22682.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) .5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT232.PDF (909 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM933.PDF (249 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM932.PDF (166 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM935.ZIP (9075 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG23.ZIP (302 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM934.PDF (526 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM931.PDF (328 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12050 — 500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900 — 150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 5-VIN to 5-VOUT, 100-mA, low-EMI, 5-kVRMS Reinforced Isolation DC/DC Power Suppl PDF | HTML 2021. 9. 27
백서 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 PDF | HTML 2026. 5. 28