PMP22760

PMP22760

설계 파일

개요

이 절연 PSR(1차측 조정) 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계는 각각 100mA에서 듀얼 +15V 출력을 제공합니다. 모터/인버터 애플리케이션에서 로터 코일 여자 게이트 드라이버에 바이어스 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 절연 출력 전압은 1차측 플라이백 전압에서 샘플링되므로 출력 전압 조정을 위해 옵토커플러, 전압 레퍼런스 또는 변압기의 3차 권선이 필요하지 않습니다. 이는 소형 폼 팩터에 높은 수준의 통합성과 고효율을 제공합니다.

특징
  • 1차측 조정으로 옵토커플러 또는 변압기 바이어스 권선을 제거하여 크기를 축소합니다.
  • 뛰어난 평형 부하 출력 전압 조정(10%~100% 부하에서 1% 미만)
  • 뛰어난 불평형 부하 출력 전압 조정(50%에서 1% 미만 및 90% 불평형 상태에서 2% 미만)
  • 고효율(50%~100% 부하에서 90% 초과)
  • LM5180 컨트롤러는 FET를 통합하고 외부 부품을 최소화
출력 전압 옵션 PMP22760.1 PMP22760.2
입력 전압(최소)(V) 12 12
입력 전압(최대)(V) 15 15
Vout(공칭값) (V) 15 15
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 1.5 1.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT224.PDF (3284 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM829.PDF (139 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM828.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM831.ZIP (697 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG00.ZIP (519 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM830.PDF (523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM827.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl PDF | HTML 2021. 3. 24
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20