PMP22764

PMP22764

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 56V/1.25A 출력에 대한 24V 입력에 다이오드 정류 플라이백 컨버터를 사용합니다. LM51551 PWM 컨트롤러는 히컵 모드 단락 보호를 포함하여 플라이백 컨버터를 위한 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 PoE(Power over Ethernet) PSE(Power Source Equipment)용 전원과 같이 잘 조정된 56V 출력이 필요한 경우에 이상적입니다.

특징
  • 24V 입력의 최대 부하에서 90% 이상의 효율
  • 히컵 모드 단락 보호
  • 54V 출력에서 낮은 82mV 피크 간 리플
출력 전압 옵션 PMP22764.1
입력 전압(최소)(V) 19.2
입력 전압(최대)(V) 28.8
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 67.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT115.PDF (2888 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM849.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM848.PDF (271 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM851.ZIP (865 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG04.ZIP (566 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM850.PDF (771 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM847.PDF (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551 — 히컵을 지원하는 2.2MHz 넓은 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 2021. 1. 19