PMP22771

PMP22771

설계 파일

개요

이 절연 1차 조정 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계는 총 8개의 출력 전압을 제공합니다. 이러한 출력은 +18V 및 -5.1V 출력의 4개의 절연 쌍으로 구성되어 있으며, 3개의 쌍은 최대 25mA를 지원하고 1개의 쌍은 최대 75mA를 지원합니다. 이러한 출력은 총 6개의 IGBT(고압측 드라이버 3개의 경우 25mA, 저압측 드라이버 3개의 경우 75mA)의 IGBT 드라이버 바이어스 공급으로 사용하도록 설계되었습니다. 단일 변압기를 통해 소형 폼 팩터에서 7V~32V의 입력 전압 범위에서 작동합니다.

특징
  • 변압기 바이어스 권선을 통한 1차측 조정으로 옵토커플러를 제거하여 크기를 축소합니다
  • 단일 변압기는 6상 모터에 IGBT 드라이버 바이어스 전력을 공급하는 데 필요한 모든 출력 전압을 제공합니다.
  • 뛰어난 평형 부하 출력 전압 조정(50% 불평형 상태에서 2% 미만)
  • 컴팩트한 크기를 제공하도록 최적화되었음
출력 전압 옵션 PMP22771.1 PMP22771.2 PMP22771.3 PMP22771.4 PMP22771.5 PMP22771.6 PMP22771.7 PMP22771.8
입력 전압(최소)(V) 7 7 7 7 7 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 32 32 32 32 32 32 32 32
Vout(공칭값) (V) 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1
Iout(최대)(A) .075 .075 .025 .025 .025 .025 .025 .025
출력 전력(W) 1.35 .3825 .45 .1275 .45 .1275 .45 .1275
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT225.PDF (7224 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM834.PDF (212 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM833.PDF (174 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM836.ZIP (880 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG01.ZIP (594 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM835.PDF (826 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM832.PDF (225 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive PDF | HTML 2021. 3. 24