PMP22800

PMP22800

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 LM51551을 2차측 조정(SSR) 플라이백 컨트롤러로 사용합니다. 28.8W의 최대 전력에서 입력을 8V에서 28.8V 및 24V로 변환합니다. 전력 공급은 최소 15.5V 입력에서 시작되며 8V 입력으로 작동할 수 있습니다. 또한 이 설계에는 24V를 5V로 강압하기 위한 동기 벅 컨버터인 LMR33620이 포함되어 있습니다. 이 설계에는 TPS26631 eFuse 또는 LM74700 이상적 다이오드 컨트롤러를 입력 보호 장치로 평가할 수 있는 옵션이 있습니다.

특징
  • DC/DC 플라이백은 SSR을 통해 정밀한 출력 조정을 유지합니다
  • 히컵 모드 과전류 보호
  • 카탈로그 변압기
  • 최상위 계층의 모든 구성 요소
  • 두 개의 서로 다른 입력 보호 회로를 비교하는 옵션
출력 전압 옵션 PMP22800.1 PMP22800.2
입력 전압(최소)(V) 8 21.6
입력 전압(최대)(V) 28.8 26.4
Vout(공칭값) (V) 24 5
Iout(최대)(A) 1.2 1.6
출력 전력(W) 28.8 8
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT291.PDF (2024 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAL3.PDF (254 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAL2.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAL5.ZIP (1113 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG81.ZIP (573 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAL4.PDF (861 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAL1.PDF (314 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551 — 히컵을 지원하는 2.2MHz 넓은 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33620 — SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 2A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 6. 24