PMP22805

PMP22805

설계 파일

개요

이 배터리 충전기 레퍼런스 설계는 BQ25731 1~5셀 NVDC 벅 부스트 배터리 충전 컨트롤러가 장착된 5 ~ 24VIN, 240W 전원 툴에 적합하도록 설계되었습니다. 이는 고출력, 고효율 및 고밀도 설계입니다. PMP22805는 98%의 효율로 240W를 제공하며, 소형 1.08인치 x 1.68인치(27.4mm x 42.7mm) 폼 팩터에 적합합니다. USB OTG(On-The-Go) 기능을 통해 파워 뱅크를 구현할 수 있습니다. 고출력, 고효율 및 고밀도가 최우선인 전동 공구에 이상적입니다. 이 레퍼런스 설계는 1~5S 배터리를 지원하며 USB Type-C® PD 인터페이스와 같은 넓은 입력 범위를 지원합니다.

특징
  • 고출력 5 ~ 24VIN 및 240W
  • 고효율 98%
  • 소형 크기: 1.08인치 x 1.68인치(27.4mm x 42.7mm)
  • USB OTG(On-the-Go) 파워 뱅크
  • 1 ~ 5S 배터리 지원
  • 넓은 입력 범위 USB Type-C PD 호환
출력 전압 옵션 PMP22805.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V) 21
Iout(최대)(A) 11
출력 전력(W) 231
절연/비절연
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT270.PDF (1125 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAA0.PDF (238 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA99.PDF (313 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAA2.ZIP (929 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG58.ZIP (371 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAA1.PDF (780 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA98.PDF (255 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25731 — USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes PDF | HTML 2022. 3. 11
EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 19