PMP22819

450W 2상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계

PMP22819

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션을 위한 450W 2상 부스트 컨버터입니다. 이 회로는 6V~35V의 입력 전압을 받고 37.5A의 전류를 공급할 수 있는 공칭 12V 출력 레일로 부스트합니다. 이 설계에서는 위상당 450kHz의 스위칭 주파수에서 작동하는 동기 부스트 컨트롤러 2개를 사용합니다. 각 컨트롤러에는 고압측 MOSFET을 100% 듀티 사이클로 유지하는 내부 전류 소스가 있습니다. 이를 통해 입력 전압이 조정된 출력 전압보다 높을 때 바이패스 작동을 허용합니다.

특징
  • 균형 잡힌 열 성능을 위한 탁월한 위상 전류 공유
  • 신속한 시동
  • 고전력 부스트 레퍼런스 설계
  • 100% 듀티 사이클 성능을 갖춘 고압측 MOSFET
  • 모든 구성 요소는 최상위 계층에 있습니다
출력 전압 옵션 PMP22819.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 35
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 37.5
출력 전력(W) 450
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT299.PDF (1244 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAU8.PDF (270 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAU7.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAV0.ZIP (738 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA0.ZIP (334 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAU9.PDF (1047 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAU6.PDF (312 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2022. 9. 6