PMP22822

PMP22822

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 게이트 드라이브 바이어스 공급 장치를 위한 2.2W 다중 출력 플라이벅 솔루션입니다. 이 전원 공급 장치는 24V 시스템의 입력을 수용하도록 설계되었습니다. 이 설계는 LM36520 동기 벅 컨버터를 사용하여 4개의 절연 출력을 생성합니다. 1차측 레귤레이션 4개의 17V 출력은 각각 +/-10% 범위 내에서 유지합니다.

특징
  • 17V 절연 출력 4개
  • 비조정 출력에서 +/-10%의 출력 전압 정확도 달성
  • 1차측 조정 때문에 옵토커플러의 필요성 제거
  • IEC 61800-5-1을 준수하도록 설계된 변압기
출력 전압 옵션 PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
입력 전압(최소)(V) 21.6 21.6 21.6 21.6
입력 전압(최대)(V) 21.4 26.4 26.4 26.4
Vout(공칭값) (V) 17 17 17 17
Iout(최대)(A) .1 .01 .01 .01
출력 전력(W) 1.7 .17 .17 .17
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1278 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBC9.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBC8.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBD1.ZIP (614 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD5.ZIP (541 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBD0.PDF (547 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBC7.PDF (214 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR36520 — 26uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4.2V~65V, 2A 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 2023. 2. 8