PMP22829

인포테인먼트 애플리케이션을 위한 동기식 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP22829

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 LM63625-Q1 컨트롤러 통합 회로(IC)를 사용하는 동기 벅 컨버터 회로입니다. 이 설계는 9.8VIN~16VIN의 입력 전압을 받아 최대 2.1A의 전류를 제공할 수 있는 9.3VIN의 조정 출력 전압을 제공합니다. 이 설계는 4레이어 FR-4 PCB에 기반을 두고 있으며, 4개 레이어 각각에 대해 1온스 구리가 있습니다. 보드는 29.2mm × 12.5mm입니다. 안전 문제는 LM636xx-Q1 기능 안전 FIT 비율, FMD 및 핀 FMA를 참조하십시오.

특징
  • 단면 부품 어셈블리의 작은 솔루션 크기
  • 레귤레이터에 통합 FET가 포함
  • 고효율
  • 차량용 애플리케이션을 위해 최적화
  • 레귤레이터는 EMI 성능 향상을 위해 확산 스펙트럼 스위칭 또는 디더링을 지원
출력 전압 옵션 PMP22829.1
입력 전압(최소)(V) 9.8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 9.3
Iout(최대)(A) 1.8
출력 전력(W) 16.74
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT237.PDF (2051 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB75.PDF (169 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB74.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB77.ZIP (535 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGC5.ZIP (414 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB76.PDF (423 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB73.PDF (226 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63625-Q1확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 2.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 2022. 12. 12