PMP22893
25W, 12V VIN to 200V VOUT, super boost reference design
PMP22893
개요
This reference design is a super boost able to take a standard 12V input and output 200V at 120mA. The power supply does this using a single boost stage and uses a coupled inductor to double the output voltage. The design is compact and reduces both size and cost by being a single stage design. It allows the use of LM51551 and does not violate the maximum duty cycle specifications. The efficiency is high overall for the super boost converter provides an optional disconnect FET that can effectively disconnect the input from the output to eliminate standby power in battery operated applications.
특징
- Low-cost design
- Small form factor
- Low standby power
- High-efficiency design
| 출력 전압 옵션 | PMP22893.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 9 |
| 입력 전압(최대)(V) | 15 |
| Vout(공칭값) (V) | 200 |
| Iout(최대)(A) | .12 |
| 출력 전력(W) | 24 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Boost- Non Sync |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 25W, 12V VIN to 200V VOUT, Super Boost Reference Design | PDF | HTML | 2026. 11. 5 |