PMP22899

PMP22899

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TL2842B를 고압측 벅으로 사용하여 120Vac 입력을 1A 부하가 가능한 24Vdc 출력으로 변환합니다. 전부하에서 낮은 피크 간 출력 리플과 전부하에서 88% 이상의 효율성을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 2레이어 PCB와 단면 어셈블리를 사용하여 제작되었습니다.

특징
  • 50mV 미만의 피크 투 피크 출력 리플
  • 전부하에서 88% 이상의 효율
  • 최대 높이가 0.84" 부품인 소형 2.75" x 2.5" PCB
출력 전압 옵션 PMP22899.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT238.PDF (783 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM905.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM904.PDF (361 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM907.ZIP (668 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG17.ZIP (827 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM906.PDF (665 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM903.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TL2842B — 16V/10V UVLO, 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 30V, 0.2A 고성능 500KHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design PDF | HTML 2021. 7. 20