PMP23061

PMP23061

설계 파일

개요

이 사전 조정 절연 개방형 루프 LLC 변압기 드라이버 컨버터 레퍼런스 설계는 트랙션 인버터 애플리케이션에 최대 총 6W의 18V 출력 4개를 제공합니다. LLC 토폴로지를 적용할 경우 변압기에 상당한 누설 인덕턴스가 생길 수 있으나 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 더 작은 편이어서 바이어스 변압기를 통해 공통 모드 전류 주입을 크게 줄일 수 있습니다. 부스트 사전 레귤레이터는 최대 6W 출력을 지원할 수 있는 LLC 컨버터에 7.5W를 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • 작은 개방형 루프 솔루션 크기로 4개의 출력을 구동
  • 부스트 스테이지는 LLC에 조정 입력을 제공
  • 소형 PCB(83mm x 81mm)
출력 전압 옵션 PMP23061.1 PMP23061.2 PMP23061.3 PMP23061.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 28 28 28 28
Vout(공칭값) (V) 18 18 18 18
Iout(최대)(A) .166 .055 .055 .055
출력 전력(W) 2.988 .99 .99 .99
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDM928.PDF (207 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM927.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM930.ZIP (1224 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG22.ZIP (604 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM929.PDF (782 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM926.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC2803-Q1 — 4.1V/3.6V UVLO 100% 듀티 사이클을 지원하는 오토모티브 12V VCC 단일 종단 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 PDF | HTML 2026. 5. 28
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
사용 설명서 Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps PDF | HTML 2021. 9. 9