PMP23146

PMP23146

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 45W 액티브 클램프 플라이백(ACF)입니다. 이 공급 장치는 서버 및 전기 통신 전원 공급 장치(PSU)에 보조 전원을 제공하도록 설계되었습니다. UCC28782 ACF 컨트롤러 및 LMG2610 GaN 하프 브리지는 UCC24612를 사용하여 동기 정류로 평면형 변압기를 구동하는 데 사용됩니다. 이 보조 공급 장치는 PFC 버스 전압을 입력으로 사용하여 작동하도록 설계되었으며, 3.7A를 공급할 수 있는 절연된 12V 출력 및 최대 400mA를 공급할 수 있는 비절연 18V 출력을 생성합니다. 주 절연 12V 출력은 TPS74800 오링 컨트롤러에 의해 보호됩니다. 여러 PMP23146 장치는 더 높은 전력 용량을 위해 병렬로 작동할 수 있으며, 전압 강하 보상을 통해 부하 공유가 보장됩니다. ACF 토폴로지와 GaN을 사용하면 이 설계가 400kHz에서 작동하고 30mm x 35mm x 12mm의 작은 크기에 맞으며 약 60W/in3의 전력 밀도가 가능합니다.

특징
  • 평면 변압기를 사용한 400kHz 고주파 GaN ACF 설계
  • 30mm x 35mm x 12mm x 12mm의 소형 크기 및 60W/in3의 높은 전력 밀도
  • 더 높은 출력 용량을 위한 병렬 처리 가능
  • <100mW의 낮은 대기 전력 소모
  • 추가적인 비절연 18V 출력 제공
출력 전압 옵션 PMP23146.1
입력 전압(최소)(V) 200
입력 전압(최대)(V) 410
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3.7
출력 전력(W) 44.4
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT320A.PDF (1982 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBC4.ZIP (217 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBC3.ZIP (411 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBC6.ZIP (2494 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD4.ZIP (2123 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBC5.ZIP (962 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBC2.ZIP (305 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28782 — 능동 클램프(ACF) 및 제로 전압 스위칭(ZVS) 토폴로지를 위한 고밀도 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2610 — 통합 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 ACF용 650V 170/248mΩ GaN 하프 브리지

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA170 — 싱글, 36V, 1.2MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7480-Q1 — 역병렬 NFET를 구동하는 3V~65V, 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A19 — 450mA, 40V, 저 IQ, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) PDF | HTML 2023. 7. 30