PMP23200

PMP23200

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS7H5001-SP PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러와 3개의 TPS7H6003-SP 하프 브리지 드라이버를 사용하여 22V~36V의 입력을 받고 100W 부하를 지원하는 절연된 5V 출력을 생성하는 하드 스위치 풀 브리지 컨버터를 구성합니다. 컨트롤러, 드라이버 및 전력 FET는 정지궤도(GEO) 등급 방사 성능을 충족하도록 선택되었습니다. 2차측 동기 정류기는 기존 다이오드 정류기에 비해 효율을 높이고 열 성능을 향상시킵니다.

특징
  • GEO 등급 방사선 성능
  • 효율을 높이기 위한 1차 및 2차 측의 GaN FET
  • 더 빠른 제어 루프를 위한 2차측 컨트롤러
  • 출력에서 1% 미만의 리플
  • 3.5인치 x 5인치 PCB
출력 전압 옵션 PMP23200.1
입력 전압(최소)(V) 22
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 100
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT372.PDF (1815 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC96.PDF (446 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC95.PDF (322 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC98.ZIP (2961 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK1.ZIP (1267 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC97.PDF (1887 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC94.PDF (529 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS7H5001-SP — 방사선 경화, QML-P 및 QML-V, 2MHz 듀얼 출력 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

TPS7H6003-SP — 방사능 저항, QML-V, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps PDF | HTML 2023. 12. 7
기술 문서 어려운 방식으로 스위칭하지 말고 PWM 풀 브리지를 사용하여 ZVS를 달성하십시오 PDF | HTML Download English Version 2025. 8. 13