PMP23241

조정 가능한 출력 레퍼런스 설계가 적용된 동기식 인버팅 벅 부스트 컨버터

PMP23241

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM61495-Q1 동기식 벅 레귤레이터를 사용합니다. 이 장치는 동기식 인버팅 벅-부스트 컨버터로 구성된 내부 상단 및 하단 전계 효과 트랜지스터(FET)를 갖추고 있으며 9V~18V의 입력에 대해 최대 4A의 전류를 공급할 수 있는 –7.5V~–12V의 조정 가능한 출력을 제공합니다. 출력 전압은 GND로 참조되는 Vcntl_1(TP4) 테스트 포인트에 아날로그 전압 신호를 제공하여 조정됩니다. 0V와 5V 사이의 제어 전압은 각각 –12V와 –7.5V 사이의 출력 전압에 해당합니다.

특징
  • -12VOUT 및 2.2A 부하에서 95%의 피크 효율
  • 스위칭 주파수 400kHz
  • 레귤레이터에 통합 FET가 포함
  • 4레이어 보드(1oz 구리, 각 레이어)
  • 작은 설계 크기: 17.0mm x 30.5mm(보드 크기: 76.2mm × 68.6mm)
  • 디더링 기능은 EMI 성능을 개선합니다
출력 전압 옵션 PMP23241.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) -12
Iout(최대)(A) -5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT399.PDF (1987 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD29.PDF (204 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD28.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD31.ZIP (708 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ0.ZIP (564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD30.PDF (748 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD27.PDF (265 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

LM61495-Q1전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design PDF | HTML 2024. 7. 11