PMP23278

PMP23278

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V 및 2.1A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device) 능동 클램프 순방향 컨버터를 구현합니다. PWM(펄스 폭 모듈레이터) 컨트롤러인 TPS23734 PD는 능동 클램프 순방향 컨버터를 위한 PoE PD 제어 및 PWM 제어를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이 설계는 옵토커플러 피드백과 함께 2차측 조정(SSR)을 사용합니다.

특징
  • PD와 PWM 컨트롤러의 결합
  • 옵토커플러를 사용한 2차측 조정
  • 48V 어댑터 입력 옵션
  • EMI(전자기 간섭) 개선을 위한 주파수 디더링
출력 전압 옵션 PMP23278.1
입력 전압(최소)(V) 37
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 25.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT300.PDF (1823 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAO8.PDF (400 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAO7.PDF (331 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAP0.ZIP (2783 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG88.ZIP (3196 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAO9.ZIP (4205 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAO6.PDF (455 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23734 — 고효율 DC-DC 제어를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-4 PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design PDF | HTML 2022. 8. 3