PMP23331

PMP23331

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용 AC 입력을 절연 12V, 1.5A 출력과 절연 5V, 0.2A 출력으로 변환합니다. 이 설계는 92.7%의 피크 효율을 달성합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 스위칭 손실을 최소화하기 위해 ZVS(제로 전압 스위칭) 플라이백 컨트롤러인 UCC28781-Q1을 사용하며, 동기식 정류기 MOSFET과 낮은 정동작 전류를 지원하는 동기식 벅 컨버터인 TPS629203 강화 절연 게이트 드라이버인 UCC5350을 사용합니다.

특징
  • 피크 효율 92.7%
  • 일차측에 ZVS
  • 12V 출력에서 전도 손실을 최소화하기 위한 동기식 정류
출력 전압 옵션 PMP23331.1 PMP23331.2
입력 전압(최소)(V) 90 10
입력 전압(최대)(V) 265 15
Vout(공칭값) (V) 12 5
Iout(최대)(A) 1.5 .2
출력 전력(W) 18 1
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2452 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBS5.PDF (274 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBS4.PDF (186 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBS7.ZIP (80081 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG7.ZIP (877 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBS6.PDF (1178 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBS3.PDF (332 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28781 — 통합 SR 제어를 지원하는 고밀도, 제로 전압 스위칭(ZVS) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS629203 — SOT-583 패키지의 3V~17V, 0.3A, 저 IQ, 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5350 — 10A/10A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버(밀러 클램프 또는 분할 출력 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 2023. 8. 24