PMP23332

인터리브 및 다중 위상 인버팅 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 설계

PMP23332

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCD3138064A를 디지털 컨트롤러로 사용하여 2상 피크 전류 모드 제어를 지원하는 기능으로 인버팅 벅-부스트를 제어합니다. 이 설계에는 전력 효율을 향상시키기 위해 소프트 스위칭 기술이 사용됩니다. 입력 전압 범위는 -62V~-36V입니다. 출력 전압 범위는 28V~52V까지 조정 가능합니다. 기본 출력 전압은 48V이며 최대 전류는 14A입니다

특징
  • 97.1% 이상의 고효율
  • 인터리브 2상 피크 전류 모드(PCM) 제어
  • 전압 모드(VM) 제어가 포함된 3상
  • MOSFET의 제로 전압 스위칭
  • 프리바이어스 시동
  • 위상 간 전류 밸런싱
출력 전압 옵션 PMP23332.1
입력 전압(최소)(V) -62
입력 전압(최대)(V) -36
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 2.56
출력 전력(W) 122.88
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3522 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBG7.PDF (2965 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

PDF | HTML
TIDMBG6.PDF (354 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBG9.ZIP (3445 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGE2.ZIP (8191 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

PDF | HTML
TIDMBG8.PDF (23931 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

PDF | HTML
TIDMBG5.PDF (967 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985A150mA 16V 고정밀 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5161넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21225A2.5kVrms, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ dual input, 5V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM606.25mV/°C 게인 및 TO-92 옵션이 포함된 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Interleaved and Multiphase Inverting Buck-Boost Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 6. 20