PMP23333

PMP23333

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 동기식 인버팅 벅-부스트 컨버터로 구성된 내부 상단 및 하단 전계 효과 트랜지스터(FET)가 있는 LM61495 동기식 벅 조정기를 사용합니다. +12V +/-10% 입력에서 부하에 2.7A 연속(4A 피크) 전류를 제공할 수 있는 -8V의 출력을 생성합니다. 이 설계는 4개 층에 각각 1온스의 구리가 포함된 4층 기판인 PMP23241 인쇄 회로 기판을 기반으로 구축했습니다. 보드 크기는 76.2mm x 68.6mm입니다. 솔루션 크기는 입력 벌크 커패시터 C1을 제외하고 약 17.0mm x 30.5mm입니다. 안전 문제에 대해서는 시간 비율, 고장 모드 분포 및 핀 고장 모드 분석에서 LM61495 기능 안전 고장을 참조하세요.

특징
  • 초소형 솔루션
  • 레귤레이터에 통합 FET가 포함
  • 고효율
  • 레귤레이터는 EMI 성능 향상을 위해 확산 스펙트럼 스위칭(디더링)을 지원합니다
  • 컨버터는 양의 입력 전압에서 음의 출력 전압을 생성합니다
출력 전압 옵션 PMP23333.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) -8
Iout(최대)(A) -4
출력 전력(W) 32
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT324.PDF (529 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBD5.PDF (220 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBD4.PDF (151 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBD7.ZIP (745 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD6.ZIP (602 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBD6.PDF (767 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBD3.PDF (266 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM61495 — 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Synchronous Inverting Buck-Boost Converter Ref.Des. for Communications Equipment PDF | HTML 2023. 2. 14